Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Закалённый, воронёный и шлифованный.Указание:Компенсационный зажим служит для поддержания при фрезеровании, сверлении, строгании и шлифовании для предотвращения т. н. вибрации или ухода детали. С помощью компенсационного зажима можно быстро и точно подпереть заготовку, не захватывая ее снизу. Опорный болт с незначительным пружинящим усилием прилегает к заготовке. Его можно зажать в любом положении. Во внутреннюю резьбу опорного болта можно вкрутить установочные штифты любого рода, чтобы откорректировать высоту опоры.

Компенсационные зажимы K1947.075, K1947.150 и K1947.170 располагают лишь одним пазом.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1947 Компенсационный зажим 191 kB

Чертежи

Компенсационный зажим

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

KLL1L2L3L4BHH1D1D2MM1M2RF,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1947.756585753513-8,53010M81319,5311,5-500 по запросу
K1947.150801651509020-135025M102024614152500 по запросу
K1947.17011019017010025-176020M1626341121,5-5000 по запросу
K1947.3008031530010030160135025M102024614152500 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33