Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Улучшенная сталь и высокопрочный чугун.Исполнение: закаленные и вороненые.
Поверхности клина с тонкой обработкой.
Указание:Точная регулировка с помощью винта с накаткой или торцового ключа для внутренних шестигранников. За счет этого обеспечивается вертикальное движение без бокового смещения. Особенно подходит для разметки или обработки тяжелых деталей. Шарообразная насадка K1961-01 поставляется со всеми клиньями для регулировки высоты.

H мин достигается путем демонтажа плиты основания.
Указание на чертеже:
1) Центрирующее отверстие для K1961
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1945 Клинья для регулировки высоты 262 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаДиапазон зажимаBB1HH1H2LSWПеремещение по высоте
на один оборот шпинделя
F
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1945.5055 - 6863405568763130,8640  по запросу
K1945.100100 - 1251156010012520125241,16100  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33