Группы товаров
Винтовые домкраты с плоским упором и магнитной ножкой, алюминий
K1944

Винтовые домкраты с плоским упором и магнитной ножкой, алюминий

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий (прочность на растяжение 400 Н/мм²).
Шпиндель из улучшенной стали.
Исполнение: Трапецеидальная резьба самостопорящаяся, шпиндель с концевым предохранителем.Указание:Подходит для горизонтального и вертикального применения. С помощью магнитной ножки можно обеспечить длительное и точное позиционирование заготовки в вертикальном положении.Указание на чертеже:
1) Центрирующее отверстие для K1961
2) Магнитная ножка
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1944 Винтовые домкраты с плоским упором и магнитной ножкой, алюминий 185 kB

Чертежи

Винтовые домкраты с плоским упором и магнитной ножкой, алюминий

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2HH1SF
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1944.015050Tr 30X452621230  по запросу
K1944.025050Tr 30X460801230  по запросу
K1944.035050Tr 30X4801101230  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33