Группы товаров
Вставка для упора заготовки для конструкционной системы зажима
K1756

Вставка для упора заготовки для конструкционной системы зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: улучшенная сталь, шлифованная плоская поверхность (HRC 32).Указание:Вставка для упора заготовки служит для удлинения бокового упора.Применение:Вставка привинчивается к фиксированной колодке сбоку вместе с упором для заготовки.Преимущества:Увеличение диапазона регулирования бокового упора.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1756 Вставка для упора заготовки для конструкционной системы зажима 257 kB

Чертежи

Вставка для упора заготовки для конструкционной системы зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
LD

D1
для болта
DIN 912
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1756.0501050/721018M6 по запросу
K1756.0501550/721518M6 по запросу
K1756.0502350/722318M6 по запросу
K1756.100151001525M8 по запросу
K1756.100201002025M8 по запросу
K1756.100251002525M8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33