Группы товаров
Сменные губки с призмой для фиксированной колодки DS и ES
K1754

Сменные губки с призмой для фиксированной колодки DS и ES

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 55).Указание:Фиксированные колодки с призмой применяются для зажима круглых заготовок. Благодаря продольной канавке с обратной стороны их можно точно выравнивать на фиксированных колодках ES и DS.Применение:Сменные губки с призмой привинчиваются к фиксированным упорам ES и DS.Преимущества:Круглые заготовки зажимаются с высокой повторяемостью с помощью сменных губок.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1754 Сменные губки с призмой для фиксированной колодки DS и ES 248 kB

Чертежи

Сменные губки с призмой для фиксированной колодки DS и ES

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
LB

HL1B1B2Dмакс.
диаметр зажима
D1
для болта
DIN 912
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1754.050705054,98502523,53054270M5 по запросу
K1754.0721107282,4572403544862110M6 по запросу
K1754.10016010090,241004350641062160M8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33