Groupes de marchandise
Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme E, trou borgne taraudé
K0145_E

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme E,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Tribofinition ou ponçage et polissage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0145_E Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme E, trou borgne taraudé 138 kB

Dessins

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme E, trou borgne taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Surface

DD1D2HTP1CAOAcc.PrixCommander
K0145.504008EtribofinitionM84014251518 Sur demande
K0145.505010EtribofinitionM105018321821 Sur demande
K0145.506312EtribofinitionM126325402225 Sur demande
K0145.508016EtribofinitionM168025502832 Sur demande
K0145.5040082EpoliM84014251518 Sur demande
K0145.5050102EpoliM105018321821 Sur demande
K0145.5063122EpoliM126325402225 Sur demande
K0145.5080162EpoliM168025502832 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33