Groupes de marchandise
Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme A, ébauche
K0145_A

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme A,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Tribofinition.
Naturel.
Sur demande :Écrous croisillon bruts (non polis).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0145_A Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme A, ébauche 163 kB

Dessins

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme A, ébauche

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeSurface
corps
D1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
K0145.104008Atribofinition40142614 Sur demande
K0145.105010Atribofinition50183420 Sur demande
K0145.106312Atribofinition63254225 Sur demande
K0145.108016Atribofinition80255230 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33