Groupes de marchandise
Embase plastique pour pieds articulés, forme D
K0415_D

Embase plastique pour pieds articulés, forme D

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante en caoutchouc.
Finition :noir.Nota :Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir K0421.
Rotules taraudées adaptées : voir K0422.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0415_D Embase plastique pour pieds articulés, forme D 203 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins

Embase plastique pour pieds articulés, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0415.4080D807955209  Sur demande
K0415.4100D1009974209  Sur demande
K0415.4120D12011994209  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33