Groupes de marchandise
Broche pour pied articuléen acier ou Inox
K0421

Broche pour pied articulé en acier ou Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Remarques concernant la commande :Si vous souhaitez la livraison de pieds articulés prémontés, veuillez indiquer sur votre commande les références de la broche et de l’embase avec la mention « montés ».
(p.ex. K0421.060151 et K0415.1030, montés.)
Nota :Les pieds articulés se composent d’une broche et d’une embase. Toutes les broches peuvent être combinées avec des embases. La hauteur totale du pied articulé se calcule ainsi sur la base de la hauteur de la broche + hauteur de la pièce hexagonale + 22,5 mm
(Hauteur pied articulé = L + L1 +22,5 mm).
Selon la version, les broches peuvent être garnies d'une gorge avant la pièce hexagonale.
Accessoires :- K0415 Embase en plastique pour pieds articulés.
- K0415 Embase antistatique pour pieds articulés.
- K0416 Embase en zinc injecté haute pression ou en inox pour pieds articulés.
- K0654 Embase en plastique avec bride de fixation pour pieds réglables.
- K0417 Embase en zinc injecté haute pression avec bride de fixation pour pieds articulés.
- K0418 Embase en inox pour pieds articulés.
- K0419 Embase avec amortisseur de vibrations pour pieds articulés.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0421 Broche pour pied articuléen acier ou Inox 260 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins

Broche pour pied articuléen acier ou Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseD1LL1SWCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0421.060151acierM6157,5142 Sur demande
K0421.060301acierM6307,5142 Sur demande
K0421.080401acierM8407,5143,5 Sur demande
K0421.080801acierM8807,5143,5 Sur demande
K0421.100451acierM10457,5144,7 Sur demande
K0421.100701acierM10707,5144,7 Sur demande
K0421.100901acierM10907,5144,7 Sur demande
K0421.101251acierM101257,5144,7 Sur demande
K0421.101501acierM101507,5144,7 Sur demande
K0421.120451acierM12457,5147,7 Sur demande
K0421.120661acierM12667,5147,7 Sur demande
K0421.121001acierM121007,5147,7 Sur demande
K0421.121251acierM121257,5147,7 Sur demande
K0421.121501acierM121507,5147,7 Sur demande
K0421.140661acierM14667,51411,1 Sur demande
K0421.141001acierM141007,51411,1 Sur demande
K0421.141251acierM141257,51411,1 Sur demande
K0421.141501acierM141507,51411,1 Sur demande
K0421.160661acierM16667,51714,5 Sur demande
K0421.161001acierM161007,51714,5 Sur demande
K0421.161251acierM161257,51714,5 Sur demande
K0421.161501acierM161507,51714,5 Sur demande
K0421.162001acierM162007,51714,5 Sur demande
K0421.200851acierM208510,52224,3 Sur demande
K0421.201001acierM2010010,52224,3 Sur demande
K0421.201251acierM2012510,52224,3 Sur demande
K0421.201501acierM2015010,52224,3 Sur demande
K0421.202001acierM2020010,52224,3 Sur demande
K0421.240851acierM248510,52436,1 Sur demande
K0421.241001acierM2410010,52436,1 Sur demande
K0421.241251acierM2412510,52436,1 Sur demande
K0421.241501acierM2415010,52436,1 Sur demande
K0421.242001acierM2420010,52436,1 Sur demande
K0421.060152acier inoxydableM6157,5142 Sur demande
K0421.060302acier inoxydableM6307,5142 Sur demande
K0421.080402acier inoxydableM8407,5143,5 Sur demande
K0421.080802acier inoxydableM8807,5143,5 Sur demande
K0421.100452acier inoxydableM10457,5144,7 Sur demande
K0421.100702acier inoxydableM10707,5144,7 Sur demande
K0421.100902acier inoxydableM10907,5144,7 Sur demande
K0421.101252acier inoxydableM101257,5144,7 Sur demande
K0421.101502acier inoxydableM101507,5144,7 Sur demande
K0421.120452acier inoxydableM12457,5147,7 Sur demande
K0421.120662acier inoxydableM12667,5147,7 Sur demande
K0421.121002acier inoxydableM121007,5147,7 Sur demande
K0421.121252acier inoxydableM121257,5147,7 Sur demande
K0421.121502acier inoxydableM121507,5147,7 Sur demande
K0421.140662acier inoxydableM14667,51411,1 Sur demande
K0421.141002acier inoxydableM141007,51411,1 Sur demande
K0421.141252acier inoxydableM141257,51411,1 Sur demande
K0421.141502acier inoxydableM141507,51411,1 Sur demande
K0421.160662acier inoxydableM16667,51714,5 Sur demande
K0421.161002acier inoxydableM161007,51714,5 Sur demande
K0421.161252acier inoxydableM161257,51714,5 Sur demande
K0421.161502acier inoxydableM161507,51714,5 Sur demande
K0421.162002acier inoxydableM162007,51714,5 Sur demande
K0421.200852acier inoxydableM208510,52224,3 Sur demande
K0421.201002acier inoxydableM2010010,52224,3 Sur demande
K0421.201252acier inoxydableM2012510,52224,3 Sur demande
K0421.201502acier inoxydableM2015010,52224,3 Sur demande
K0421.202002acier inoxydableM2020010,52224,3 Sur demande
K0421.240852acier inoxydableM248510,52436,1 Sur demande
K0421.241002acier inoxydableM2410010,52436,1 Sur demande
K0421.241252acier inoxydableM2412510,52436,1 Sur demande
K0421.241502acier inoxydableM2415010,52436,1 Sur demande
K0421.242002acier inoxydableM2420010,52436,1 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33