Groupes de marchandise
Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires
K2036_C

Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en polyéthylène.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Finition :Corps de base noir.Nota :La surface en feutre permet un glissement et un déplacement en douceur et sans bruit.

Les lamelles sont fermées ou discontinues. Pour des raisons techniques de production, une coulée résiduelle peut dépasser la longueur de la tige.
Utilisation :Les bouchons sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent particulièrement aux sols fragiles et durs, tels que la pierre ou le stratifié, pour éviter les rayures.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2036_C Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires 269 kB

Dessins

Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeABH

H1LAssorti à CAOAcc.PrixCommander
K2036.20151020pour tubes rectangulairesCrectangulaire201553,511,520x15x1-2 Sur demande
K2036.25201030pour tubes rectangulairesCrectangulaire252053,511,525x20x1-3 Sur demande
K2036.30100820pour tubes rectangulairesCrectangulaire301033,511,530x10x0,8-2 Sur demande
K2036.30150825pour tubes rectangulairesCrectangulaire301553,511,530x15x0,8-2,5 Sur demande
K2036.35100820pour tubes rectangulairesCrectangulaire351053,511,535x10x0,8-2 Sur demande
K2036.35151030pour tubes rectangulairesCrectangulaire351553,511,535x15x1-3 Sur demande
K2036.40101520pour tubes rectangulairesCrectangulaire401053,51140x10x1,5-2 Sur demande
K2036.40151020pour tubes rectangulairesCrectangulaire401553,511,740x15x1-2 Sur demande
K2036.40301030pour tubes rectangulairesCrectangulaire403053,511,540x30x1-3 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33