Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma A
K2381_A

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.

No apto para montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Forma A:
Los carriles telescópicos se cierran suavemente sin impacto gracias a la amortiguación de entrada y se colocan automáticamente en la posición final.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Forma B:
Aplicando una ligera presión, los carriles telescópicos se extienden automáticamente y sin hacer casi ruido. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Forma C:
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.

Forma D:
Enclavamiento en la posición cerrada.
Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

Forma E:
Gracias al cierre automático, los carriles telescópicos se colocan automáticamente en la posición final. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.
Ventajas:Cierre suave
Empujar para abrir
Cierre automático
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada
Separación rápida del frente
Accesorios:Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos K2393Indicación sobre el dibujo:
Forma B:
1) Orificio de montaje no disponible para K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 y K2381.2060035

Forma C:
1) Orificio de montaje disponible para K2381.30600, K2381.30650 y K2381.30700
2) Orificio de montaje no disponible para K2381.30250

Forma D:
1) Orificio de montaje no disponible para K2381.40148, K2381.40199
y K2381.40250
2) Orificio de montaje disponible para K2381.40600, K2381.40650
y K2381.40700
3) Orificio de montaje no disponible para K2381.30600 y K2381.30650

Forma E:
1) Orificio de montaje no disponible para K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 y K2381.5050041
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2381_A Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma A 216 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 50 kg, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2381.10350ASoft closemontaje lateralestándar431 unidad = 1 par A petición
K2381.10400ASoft closemontaje lateralestándar441 unidad = 1 par A petición
K2381.10450ASoft closemontaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2381.10500ASoft closemontaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2381.10550ASoft closemontaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2381.10600ASoft closemontaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2381.10650ASoft closemontaje lateralestándar441 unidad = 1 par A petición
K2381.10700ASoft closemontaje lateralestándar431 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A5A6A7A8BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K2381.1035035,1128-----25912,745,7310350 A petición
K2381.1040035,1128224--288--12,745,7406400 A petición
K2381.1045035,1128224-----12,745,7457450 A petición
K2381.1050035,1128224320---40912,745,7508500 A petición
K2381.1055035,1128224352--416-12,745,7559550 A petición
K2381.1060035,1128224352224--50912,745,7610600 A petición
K2381.1065035,1128224352224-544-12,745,7660650 A petición
K2381.1070035,112822435222428854460912,745,7711700 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33