Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero, compactos extensión completa, capacidad de carga hasta 420 kg
K2073

Carriles telescópicos de acero, compactos extensión completa,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero inoxidable.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:En carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Los carriles telescópicos alcanzan las capacidades de carga mencionadas con un montaje lateral.

La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 70 % menor.

Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.
Datos técnicos:Velocidad de desplazamiento máx.: 0,5 m/s.Rango de temperatura:-20 °C - +180 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2073 Carriles telescópicos de acero, compactos extensión completa, capacidad de carga hasta 420 kg 114 kB
 Indicación técnica para carriles telescópicos fresados 303 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero, compactos extensión completa, capacidad de carga hasta 420 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBDHLL1L2L3Número de
perforaciones
Carrera
S
Capacidad de carga
por par
kg
CADAcc.PrecioPedir
K2073.030050M83030050-1004300360 A petición
K2073.035050M83035050-1504350370 A petición
K2073.040050M83040050-2004400380 A petición
K2073.045050M83045050-2504450390 A petición
K2073.050050M83050050-3004500400 A petición
K2073.055050M83055050150-6550410 A petición
K2073.060050M83060050175-6600420 A petición
K2073.065050M83065050200-6650410 A petición
K2073.070050M83070050225-6700400 A petición
K2073.075050M83075050250-6750390 A petición
K2073.080050M83080050275-6800380 A petición
K2073.085050M83085050300-6850370 A petición
K2073.090050M83090050325-6900360 A petición
K2073.095050M83095050350-6950350 A petición
K2073.100050M830100050375-61000340 A petición
K2073.105050M830105050400-61050330 A petición
K2073.110050M830110050425-61100320 A petición
K2073.115050M830115050450-61150310 A petición
K2073.120050M830120050475-61200290 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33