Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con sobre extensión, capacidad de carga hasta 90 kg
K2092

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.

Versión:Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.

No apto para montaje horizontal.
Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Características especiales:
Acero inoxidable

Planos

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con sobre extensión, capacidad de carga hasta 90 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6BHCarrera
S
LFp=
Capacidad de carga por par
50.000 ci.
MontajeTipo de
producto
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2092.030026--192224--19,15332330090montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2092.035026--224256--19,15337335090montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2092.04002616019228832012816019,15342340090montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2092.04502619222435238416019219,15347345090montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2092.05002619222438441619222419,15352350090montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2092.05502625628844848022425619,15357355090montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2092.06002625628848051225628819,15362360090montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2092.07002628832057660828832019,15372370090montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2092.07902635238467270432035219,15380379090montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33