Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg
K1713

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.
Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en posición abierta. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Rango de temperatura:De -20°C a +110°C.Ventajas:Enclavamiento en posición abierta
Separación rápida del frente
Características especiales:

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K1713.0305montaje lateralestándar701 unidad = 1 par A petición
K1713.0356montaje lateralestándar681 unidad = 1 par A petición
K1713.0406montaje lateralestándar651 unidad = 1 par A petición
K1713.0457montaje lateralestándar621 unidad = 1 par A petición
K1713.0508montaje lateralestándar571 unidad = 1 par A petición
K1713.0559montaje lateralestándar521 unidad = 1 par A petición
K1713.0610montaje lateralestándar461 unidad = 1 par A petición
K1713.0660montaje lateralestándar411 unidad = 1 par A petición
K1713.0711montaje lateralestándar361 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K1713.030515,9-260,3273---19,135,3327305 A petición
K1713.035615,9-311,1323,8--298,419,135,3378356 A petición
K1713.040615,9250,8361,9374,6--349,219,135,3429406 A petición
K1713.045715,9301,6412,7425,4212,7-40019,135,3479,5457 A petición
K1713.050815,9352,4463,5476,2238,1365,2450,819,135,3530,5508 A petición
K1713.055915,9403,2514,3527263,5415,9501,619,135,3581559 A petición
K1713.061015,9454565,1577,8288,9466,7552,419,135,3632610 A petición
K1713.066015,9504,8615,9628,6314,3517,7603,219,135,3683660 A petición
K1713.071115,9555,6666,7679,4339,7568,365419,135,3733,5711 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33