Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Volant : fonte grise.
Poignée : acier.
Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0671 Volant DIN 950, en fonte grise 299 kB

Dessins (aperçu complet)

Volant DIN 950, en fonte grise
Volant DIN 950, en fonte grise

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3L1L3B3
Nombre de
rayons
Poignée fixe
DIN 39 Forme E
Poignée tournante
DIN 98 Forme E
CAOAcc.PrixCommander
K0671.0080X10alésage sans rainure8010H7241629-3--  Sur demande
K0671.0080X12alésage sans rainure8012H7241629-3--  Sur demande
K0671.0100X10alésage sans rainure10010H7261733-3--  Sur demande
K0671.0100X12alésage sans rainure10012H7261733-3--  Sur demande
K0671.0125X12alésage sans rainure12512H7281836-3--  Sur demande
K0671.0125X14alésage sans rainure12514H7281836-3--  Sur demande
K0671.0140X14alésage sans rainure14014H7301939-3--  Sur demande
K0671.0140X16alésage sans rainure14016H7301939-3--  Sur demande
K0671.0160X14alésage sans rainure16014H7322040-3--  Sur demande
K0671.0160X16alésage sans rainure16016H7322040-3--  Sur demande
K0671.0180X16alésage sans rainure18016H7362243-3--  Sur demande
K0671.0180X18alésage sans rainure18018H7362243-3--  Sur demande
K0671.0200X18alésage sans rainure20018H7382445-3--  Sur demande
K0671.0200X22alésage sans rainure20022H7382445-3--  Sur demande
K0671.0250X22alésage sans rainure25022H7452850-5--  Sur demande
K0671.0250X26alésage sans rainure25026H7452850-5--  Sur demande
K0671.0315X26alésage sans rainure31526H7533356-5--  Sur demande
K0671.0315X30alésage sans rainure31530H7533356-5--  Sur demande
K0671.0400X30alésage sans rainure40030H7653863-5-- Sur demande
K0671.0400X34alésage sans rainure40034H7653863-5-- Sur demande
K0671.0500X34alésage sans rainure50034H7784572-5-- Sur demande
K0671.0500X40alésage sans rainure50040H7784572-5-- Sur demande
K0671.1080X10alésage avec rainure8010H724162933--  Sur demande
K0671.1080X12alésage avec rainure8012H724162943--  Sur demande
K0671.1100X10alésage avec rainure10010H726173333--  Sur demande
K0671.1100X12alésage avec rainure10012H726173343--  Sur demande
K0671.1125X12alésage avec rainure12512H728183643--  Sur demande
K0671.1125X14alésage avec rainure12514H728183653--  Sur demande
K0671.1140X14alésage avec rainure14014H730193953--  Sur demande
K0671.1140X16alésage avec rainure14016H730193953--  Sur demande
K0671.1160X14alésage avec rainure16014H732204053--  Sur demande
K0671.1160X16alésage avec rainure16016H732204053--  Sur demande
K0671.1180X16alésage avec rainure18016H736224353--  Sur demande
K0671.1180X18alésage avec rainure18018H736224363--  Sur demande
K0671.1200X18alésage avec rainure20018H738244563--  Sur demande
K0671.1200X22alésage avec rainure20022H738244563--  Sur demande
K0671.1250X22alésage avec rainure25022H745285065--  Sur demande
K0671.1250X26alésage avec rainure25026H745285085--  Sur demande
K0671.1315X26alésage avec rainure31526H753335685--  Sur demande
K0671.1315X30alésage avec rainure31530H753335685--  Sur demande
K0671.1400X30alésage avec rainure40030H765386385-- Sur demande
K0671.1400X34alésage avec rainure40034H7653863105-- Sur demande
K0671.1500X34alésage avec rainure50034H7784572105-- Sur demande
K0671.1500X40alésage avec rainure50040H7784572125-- Sur demande
K0671.2080X10alésage sans rainure8010H7241629-3ø16 x M6 x 50-  Sur demande
K0671.2080X12alésage sans rainure8012H7241629-3ø16 x M6 x 50-  Sur demande
K0671.2100X10alésage sans rainure10010H7261733-3ø16 x M6 x 50-  Sur demande
K0671.2100X12alésage sans rainure10012H7261733-3ø16 x M6 x 50-  Sur demande
K0671.2125X12alésage sans rainure12512H7281836-3ø20 x M8 x 64-  Sur demande
K0671.2125X14alésage sans rainure12514H7281836-3ø20 x M8 x 64-  Sur demande
K0671.2140X14alésage sans rainure14014H7301939-3ø20 x M8 x 64-  Sur demande
K0671.2140X16alésage sans rainure14016H7301939-3ø20 x M8 x 64-  Sur demande
K0671.2160X14alésage sans rainure16014H7322040-3ø25 x M10 x 80-  Sur demande
K0671.2160X16alésage sans rainure16016H7322040-3ø25 x M10 x 80-  Sur demande
K0671.2180X16alésage sans rainure18016H7362243-3ø25 x M10 x 80-  Sur demande
K0671.2180X18alésage sans rainure18018H7362243-3ø25 x M10 x 80-  Sur demande
K0671.2200X18alésage sans rainure20018H7382445-3ø25 x M10 x 80-  Sur demande
K0671.2200X22alésage sans rainure20022H7382445-3ø25 x M10 x 80-  Sur demande
K0671.2250X22alésage sans rainure25022H7452850-5ø32 x M12 x 100-  Sur demande
K0671.2250X26alésage sans rainure25026H7452850-5ø32 x M12 x 100-  Sur demande
K0671.2315X26alésage sans rainure31526H7533356-5ø32 x M12 x 100-  Sur demande
K0671.2315X30alésage sans rainure31530H7533356-5ø32 x M12 x 100-  Sur demande
K0671.2400X30alésage sans rainure40030H7653863-5ø36 x M16 x 112- Sur demande
K0671.2400X34alésage sans rainure40034H7653863-5ø36 x M16 x 112- Sur demande
K0671.2500X34alésage sans rainure50034H7784572-5ø36 x M16 x 112- Sur demande
K0671.2500X40alésage sans rainure50040H7784572-5ø36 x M16 x 112- Sur demande
K0671.3080X10alésage avec rainure8010H724162933ø16 x M6 x 50-  Sur demande
K0671.3080X12alésage avec rainure8012H724162943ø16 x M6 x 50-  Sur demande
K0671.3100X10alésage avec rainure10010H726173333ø16 x M6 x 50-  Sur demande
K0671.3100X12alésage avec rainure10012H726173343ø16 x M6 x 50-  Sur demande
K0671.3125X12alésage avec rainure12512H728183643ø20 x M8 x 64-  Sur demande
K0671.3125X14alésage avec rainure12514H728183653ø20 x M8 x 64-  Sur demande
K0671.3140X14alésage avec rainure14014H730193953ø20 x M8 x 64-  Sur demande
K0671.3140X16alésage avec rainure14016H730193953ø20 x M8 x 64-  Sur demande
K0671.3160X14alésage avec rainure16014H732204053ø25 x M10 x 80-  Sur demande
K0671.3160X16alésage avec rainure16016H732204053ø25 x M10 x 80-  Sur demande
K0671.3180X16alésage avec rainure18016H736224353ø25 x M10 x 80-  Sur demande
K0671.3180X18alésage avec rainure18018H736224363ø25 x M10 x 80-  Sur demande
K0671.3200X18alésage avec rainure20018H738244563ø25 x M10 x 80-  Sur demande
K0671.3200X22alésage avec rainure20022H738244563ø25 x M10 x 80-  Sur demande
K0671.3250X22alésage avec rainure25022H745285065ø32 x M12 x 100-  Sur demande
K0671.3250X26alésage avec rainure25026H745285085ø32 x M12 x 100-  Sur demande
K0671.3315X26alésage avec rainure31526H753335685ø32 x M12 x 100-  Sur demande
K0671.3315X30alésage avec rainure31530H753335685ø32 x M12 x 100-  Sur demande
K0671.3400X30alésage avec rainure40030H765386385ø36 x M16 x 112- Sur demande
K0671.3400X34alésage avec rainure40034H7653863105ø36 x M16 x 112- Sur demande
K0671.3500X34alésage avec rainure50034H7784572105ø36 x M16 x 112- Sur demande
K0671.3500X40alésage avec rainure50040H7784572125ø36 x M16 x 112- Sur demande
K0671.4080X10alésage sans rainure8010H7241629-3-ø16 x M6 x 54.5  Sur demande
K0671.4080X12alésage sans rainure8012H7241629-3-ø16 x M6 x 54.5  Sur demande
K0671.4100X10alésage sans rainure10010H7261733-3-ø16 x M6 x 54.5  Sur demande
K0671.4100X12alésage sans rainure10012H7261733-3-ø16 x M6 x 54.5  Sur demande
K0671.4125X12alésage sans rainure12512H7281836-3-ø20 x M8 x 67  Sur demande
K0671.4125X14alésage sans rainure12514H7281836-3-ø20 x M8 x 67  Sur demande
K0671.4140X14alésage sans rainure14014H7301939-3-ø20 x M8 x 67  Sur demande
K0671.4140X16alésage sans rainure14016H7301939-3-ø20 x M8 x 67  Sur demande
K0671.4160X14alésage sans rainure16014H7322040-3-ø25 x M10 x 83  Sur demande
K0671.4160X16alésage sans rainure16016H7322040-3-ø25 x M10 x 83  Sur demande
K0671.4180X16alésage sans rainure18016H7362243-3-ø25 x M10 x 83  Sur demande
K0671.4180X18alésage sans rainure18018H7362243-3-ø25 x M10 x 83  Sur demande
K0671.4200X18alésage sans rainure20018H7382445-3-ø25 x M10 x 83  Sur demande
K0671.4200X22alésage sans rainure20022H7382445-3-ø25 x M10 x 83  Sur demande
K0671.4250X22alésage sans rainure25022H7452850-5-ø32 x M12 x 105,5  Sur demande
K0671.4250X26alésage sans rainure25026H7452850-5-ø32 x M12 x 105,5  Sur demande
K0671.4315X26alésage sans rainure31526H7533356-5-ø32 x M12 x 105,5  Sur demande
K0671.4315X30alésage sans rainure31530H7533356-5-ø32 x M12 x 105,5  Sur demande
K0671.4400X30alésage sans rainure40030H7653863-5-ø36 x M16 x 117 Sur demande
K0671.4400X34alésage sans rainure40034H7653863-5-ø36 x M16 x 117 Sur demande
K0671.4500X34alésage sans rainure50034H7784572-5-ø36 x M16 x 117 Sur demande
K0671.4500X40alésage sans rainure50040H7784572-5-ø36 x M16 x 117 Sur demande
K0671.5080X10alésage avec rainure8010H724162933-ø16 x M6 x 54.5  Sur demande
K0671.5080X12alésage avec rainure8012H724162943-ø16 x M6 x 54.5  Sur demande
K0671.5100X10alésage avec rainure10010H726173333-ø16 x M6 x 54.5  Sur demande
K0671.5100X12alésage avec rainure10012H726173343-ø16 x M6 x 54.5  Sur demande
K0671.5125X12alésage avec rainure12512H728183643-ø20 x M8 x 67  Sur demande
K0671.5125X14alésage avec rainure12514H728183653-ø20 x M8 x 67  Sur demande
K0671.5140X14alésage avec rainure14014H730193953-ø20 x M8 x 67  Sur demande
K0671.5140X16alésage avec rainure14016H730193953-ø20 x M8 x 67  Sur demande
K0671.5160X14alésage avec rainure16014H732204053-ø25 x M10 x 83  Sur demande
K0671.5160X16alésage avec rainure16016H732204053-ø25 x M10 x 83  Sur demande
K0671.5180X16alésage avec rainure18016H736224353-ø25 x M10 x 83  Sur demande
K0671.5180X18alésage avec rainure18018H736224363-ø25 x M10 x 83  Sur demande
K0671.5200X18alésage avec rainure20018H738244563-ø25 x M10 x 83  Sur demande
K0671.5200X22alésage avec rainure20022H738244563-ø25 x M10 x 83  Sur demande
K0671.5250X22alésage avec rainure25022H745285065-ø32 x M12 x 105,5  Sur demande
K0671.5250X26alésage avec rainure25026H745285085-ø32 x M12 x 105,5  Sur demande
K0671.5315X26alésage avec rainure31526H753335685-ø32 x M12 x 105,5  Sur demande
K0671.5315X30alésage avec rainure31530H753335685-ø32 x M12 x 105,5  Sur demande
K0671.5400X30alésage avec rainure40030H765386385-ø36 x M16 x 117 Sur demande
K0671.5400X34alésage avec rainure40034H7653863105-ø36 x M16 x 117 Sur demande
K0671.5500X34alésage avec rainure50034H7784572105-ø36 x M16 x 117 Sur demande
K0671.5500X40alésage avec rainure50040H7784572125-ø36 x M16 x 117 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33