Groupes de marchandise
Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme E avec insert acier saillant
K0148_E

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme E avec insert acier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert saillant : acier.
Finition :Poli finition miroir.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0148_E Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme E avec insert acier saillant 155 kB

Dessins

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme E avec insert acier saillant

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D8HH5H6TCAOAcc.PrixCommander
K0148.306EM632122391212 Sur demande
K0148.308EM8401426101315 Sur demande
K0148.310EM10501832121818 Sur demande
K0148.312EM12632040142322 Sur demande
K0148.316EM16802550172828 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33