Groupes de marchandise
Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, forme K, douille taraudée
K1514_K

Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, forme...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le bouton étoile en plastique thermodurcissable se caractérise par un contour de poignée fermé. La surface de contact de la douille en acier saillante est perpendiculaire à l'axe de filetage et permet un raccord vissé stable. Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.

Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable.
Avantages :Surface de contact résistante à l'usure
Contour de poignée fermé
Sur demande :Forme H : insert avec trou borgne lisseCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1514_K Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, forme K, douille taraudée 227 kB

Dessins

Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, forme K, douille taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsFormeD

D1D2HH2H3TStatutCAOAcc.PrixCommander
K1514.23206acierKM63213,523139,512fin de série Sur demande
K1514.24006acierKM64013,525131012fin de série Sur demande
K1514.24008acierKM84013,525131012 Sur demande
K1514.25008acierKM8501932171217 Sur demande
K1514.25010acierKM10501932171217 Sur demande
K1514.26310acierKM10631940201517 Sur demande
K1514.26312acierKM12631940201517 Sur demande
K1514.33206acier inoxydableKM63213,523139,512fin de série Sur demande
K1514.34006acier inoxydableKM64013,525131012fin de série Sur demande
K1514.34008acier inoxydableKM84013,525131012 Sur demande
K1514.35008acier inoxydableKM8501932171217 Sur demande
K1514.35010acier inoxydableKM10501932171217 Sur demande
K1514.36310acier inoxydableKM10631940201517 Sur demande
K1514.36312acier inoxydableKM12631940201517 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33