Groupes de marchandise
Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303 forme A, sans avant-trou
K0137_A

Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303 forme A,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier de décolletage.
inox 1.4305.

Finition :Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Nota :En raison de la meilleure prise en main, un pas plus important a été préféré à celui de la norme DIN.Indication de dessin :
Forme A : sans avant-trou de goupillage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0137_A Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303 forme A, sans avant-trou 176 kB

Dessins

Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303 forme A, sans avant-trou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseDD1D3D4HKTCAOAcc.PrixCommander
K0137.105Aacier de décolletageM52014151287 Sur demande
K0137.106Aacier de décolletageM624161814108 Sur demande
K0137.108Aacier de décolletageM8302024171210 Sur demande
K0137.110Aacier de décolletageM10362830201412 Sur demande
K0137.112Aacier de décolletageM12403234241614 Sur demande
K0137.1052Aacier inoxydableM52014151287 Sur demande
K0137.1062Aacier inoxydableM624161814108 Sur demande
K0137.1082Aacier inoxydableM8302024171210 Sur demande
K0137.1102Aacier inoxydableM10362830201412 Sur demande
K0137.1122Aacier inoxydableM12403234241614 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33