Grupos de mercancía
Volantes de radios de chapa de acero
K1875

Volantes de radios de chapa de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Con recubrimiento de polvo negro RAL 9005.Indicación:Cuerpo de la rueda de chapa de acero.
Cubo soldado.

Forma A: 3 radios
Forma B: 4 radios
Forma C: 5 radios
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1875 Volantes de radios de chapa de acero 186 kB

Planos (vista completa)

Volantes de radios de chapa de acero

Volantes de radios de chapa de acero, forma A, 3 radios

Más información

Planos

Volantes de radios de chapa de acero, forma A, 3 radios

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L2L3SNúmero de
radios
CADAcc.PrecioPedir
K1875.0125X12A3-radios12512H9301818291,53 A petición
K1875.0125X14A3-radios12514H9301818291,53 A petición

Volantes de radios de chapa de acero, forma B, 4 radios

Más información

Planos

Volantes de radios de chapa de acero, forma B, 4 radios

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L2L3SNúmero de
radios
CADAcc.PrecioPedir
K1875.0160X14B4-radios16014H9302220371,54 A petición
K1875.0160X16B4-radios16016H9302220371,54 A petición
K1875.0200X18B4-radios20018H94022244624 A petición
K1875.0200X22B4-radios20022H94022244624 A petición

Volantes de radios de chapa de acero, forma C, 5 radios

Más información

Planos

Volantes de radios de chapa de acero, forma C, 5 radios

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L2L3SNúmero de
radios
CADAcc.PrecioPedir
K1875.0250X22C5-radios25022H9453028522,55 A petición
K1875.0250X26C5-radios25026H9453028522,55 A petición
K1875.0315X26C5-radios31526H9553533642,55 A petición
K1875.0315X30C5-radios31530H9553533642,55 A petición
K1875.0400X30C5-radios40030H96540388235 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33