Grupos de mercancía
Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica giratoria
K2075

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Manivela de acero inoxidable 1.4308.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero inoxidable 1.4404.

Versión:Manivela de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2075 Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica giratoria 135 kB

Planos (vista completa)

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica giratoria

Manivela de mano de acero inoxidable con agujero de referencia

Más información

Planos

Manivela de mano de acero inoxidable con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrecioPedir
K2075.3110agujero de referenciasin perforación transversal80241016-71,149,12213,4-100 A petición
K2075.3212agujero de referenciasin perforación transversal100281220-87,461,42616-124 A petición
K2075.3314agujero de referenciasin perforación transversal125301426-110,582,52815,8-153 A petición
K2075.3417agujero de referenciasin perforación transversal160341726-114,582,53219,6-190 A petición
K2075.31106agujero de referenciacon perforación transversal80241016M671,149,12213,47,5100 A petición
K2075.32126agujero de referenciacon perforación transversal100281220M687,461,426167,5124 A petición
K2075.33146agujero de referenciacon perforación transversal125301426M6110,582,52815,87,5153 A petición
K2075.34176agujero de referenciacon perforación transversal160341726M6114,582,53219,67,5190 A petición

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica giratoria y hembra cuadrada

Más información

Planos

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica giratoria y hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrecioPedir
K2075.4110hembra cuadradasin perforación transversal802416-71,149,12213,4-10010 A petición
K2075.4212hembra cuadradasin perforación transversal1002820-87,461,42616-12412 A petición
K2075.4314hembra cuadradasin perforación transversal1253026-110,582,52815,8-15314 A petición
K2075.4417hembra cuadradasin perforación transversal1603426-114,582,53219,6-19017 A petición
K2075.41106hembra cuadradacon perforación transversal802416M671,149,12213,47,510010 A petición
K2075.42126hembra cuadradacon perforación transversal1002820M687,461,426167,512412 A petición
K2075.43146hembra cuadradacon perforación transversal1253026M6110,582,52815,87,515314 A petición
K2075.44176hembra cuadradacon perforación transversal1603426M6114,582,53219,67,519017 A petición

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado acero inoxidable - inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Palancas de apriete de acero inoxidable con rosca exterior y collar extendido, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de apriete de acero inoxidable con rosca exterior y collar extendido, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

K0121

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33