Grupos de mercancía
Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable
K2107

Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida 6.
Árbol hueco de acero inoxidable.
Ventana de plástico.
Tornillo prisionero de acero inoxidable.
Versión:Carcasa resistente a los golpes.
Árbol hueco y tornillo prisionero de acabado natural.
Ruedas numeradas negras, cifras blancas.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo.
El valor indicado por cada rotación del husillo (en función de la pendiente de husillo) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador.
Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por sus pequeñas dimensiones, por la gran claridad de su visualización y su lectura precisa. Son ideales para distancias de husillo reducidas y diámetros de árbol pequeños. Poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.
Datos técnicos:– Contador compuesto de 4 cifras + lectura precisa
– Altura de cifra de 6 mm aprox.
– Ø del árbol hueco 14 H7 mm
– Resistente a la temperatura hasta 80 °C
– Resistente al aceite y a disolventes
A petición:– Tapa del contador de cristal mineral
– Junta axial (protegida contra el polvo)
– Protección contra vibraciones
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2107 Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable 275 kB

Planos

Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
B

DHLPendienteComa
en posición

máx.
revoluciones
r. p. m.
Posición
de montaje
Dirección
de recuento
Visualización
tras un
giro
CADAcc.PrecioPedir
K2107.01001111naranja puro RAL 2004311447331150011001,0 A petición
K2107.01002111naranja puro RAL 200431144733125001100,10 A petición
K2107.01001121naranja puro RAL 2004311447331150012001,0 A petición
K2107.01002121naranja puro RAL 200431144733125001200,10 A petición
K2107.01001211naranja puro RAL 2004311447331150021001,0 A petición
K2107.01002211naranja puro RAL 200431144733125002100,10 A petición
K2107.01001221naranja puro RAL 2004311447331150022001,0 A petición
K2107.01002221naranja puro RAL 200431144733125002200,10 A petición
K2107.01001311naranja puro RAL 2004311447331150031001,0 A petición
K2107.01002311naranja puro RAL 200431144733125003100,10 A petición
K2107.01001321naranja puro RAL 2004311447331150032001,0 A petición
K2107.01002321naranja puro RAL 200431144733125003200,10 A petición
K2107.01001411naranja puro RAL 2004311447331150041001,0 A petición
K2107.01002411naranja puro RAL 200431144733125004100,10 A petición
K2107.01001421naranja puro RAL 2004311447331150042001,0 A petición
K2107.01002421naranja puro RAL 200431144733125004200,10 A petición
K2107.01251111naranja puro RAL 2004311447331,25150011001,2/5 A petición
K2107.01251121naranja puro RAL 2004311447331,25150012001,2/5 A petición
K2107.01251211naranja puro RAL 2004311447331,25150021001,2/5 A petición
K2107.01251221naranja puro RAL 2004311447331,25150022001,2/5 A petición
K2107.01251311naranja puro RAL 2004311447331,25150031001,2/5 A petición
K2107.01251321naranja puro RAL 2004311447331,25150032001,2/5 A petición
K2107.01251411naranja puro RAL 2004311447331,25150041001,2/5 A petición
K2107.01251421naranja puro RAL 2004311447331,25150042001,2/5 A petición
K2107.01501111naranja puro RAL 2004311447331,5150011001,5 A petición
K2107.01501121naranja puro RAL 2004311447331,5150012001,5 A petición
K2107.01501211naranja puro RAL 2004311447331,5150021001,5 A petición
K2107.01501221naranja puro RAL 2004311447331,5150022001,5 A petición
K2107.01501311naranja puro RAL 2004311447331,5150031001,5 A petición
K2107.01501321naranja puro RAL 2004311447331,5150032001,5 A petición
K2107.01501411naranja puro RAL 2004311447331,5150041001,5 A petición
K2107.01501421naranja puro RAL 2004311447331,5150042001,5 A petición
K2107.02001111naranja puro RAL 2004311447332150011002,0 A petición
K2107.02001121naranja puro RAL 2004311447332150012002,0 A petición
K2107.02001211naranja puro RAL 2004311447332150021002,0 A petición
K2107.02001221naranja puro RAL 2004311447332150022002,0 A petición
K2107.02001311naranja puro RAL 2004311447332150031002,0 A petición
K2107.02001321naranja puro RAL 2004311447332150032002,0 A petición
K2107.02001411naranja puro RAL 2004311447332150041002,0 A petición
K2107.02001421naranja puro RAL 2004311447332150042002,0 A petición
K2107.02501111naranja puro RAL 2004311447332,5150011002,5 A petición
K2107.02501121naranja puro RAL 2004311447332,5150012002,5 A petición
K2107.02501211naranja puro RAL 2004311447332,5150021002,5 A petición
K2107.02501221naranja puro RAL 2004311447332,5150022002,5 A petición
K2107.02501311naranja puro RAL 2004311447332,5150031002,5 A petición
K2107.02501321naranja puro RAL 2004311447332,5150032002,5 A petición
K2107.02501411naranja puro RAL 2004311447332,5150041002,5 A petición
K2107.02501421naranja puro RAL 2004311447332,5150042002,5 A petición
K2107.03001111naranja puro RAL 2004311447333150011003,0 A petición
K2107.03001121naranja puro RAL 2004311447333150012003,0 A petición
K2107.03001211naranja puro RAL 2004311447333150021003,0 A petición
K2107.03001221naranja puro RAL 2004311447333150022003,0 A petición
K2107.03001311naranja puro RAL 2004311447333150031003,0 A petición
K2107.03001321naranja puro RAL 2004311447333150032003,0 A petición
K2107.03001411naranja puro RAL 2004311447333150041003,0 A petición
K2107.03001421naranja puro RAL 2004311447333150042003,0 A petición
K2107.04001111naranja puro RAL 2004311447334137511004,0 A petición
K2107.04001121naranja puro RAL 2004311447334137512004,0 A petición
K2107.04001211naranja puro RAL 2004311447334137521004,0 A petición
K2107.04001221naranja puro RAL 2004311447334137522004,0 A petición
K2107.04001311naranja puro RAL 2004311447334137531004,0 A petición
K2107.04001321naranja puro RAL 2004311447334137532004,0 A petición
K2107.04001411naranja puro RAL 2004311447334137541004,0 A petición
K2107.04001421naranja puro RAL 2004311447334137542004,0 A petición
K2107.05001111naranja puro RAL 2004311447335130011005,0 A petición
K2107.05001121naranja puro RAL 2004311447335130012005,0 A petición
K2107.05001211naranja puro RAL 2004311447335130021005,0 A petición
K2107.05001221naranja puro RAL 2004311447335130022005,0 A petición
K2107.05001311naranja puro RAL 2004311447335130031005,0 A petición
K2107.05001321naranja puro RAL 2004311447335130032005,0 A petición
K2107.05001411naranja puro RAL 2004311447335130041005,0 A petición
K2107.05001421naranja puro RAL 2004311447335130042005,0 A petición
K2107.06001111naranja puro RAL 2004311447336125011006,0 A petición
K2107.06001121naranja puro RAL 2004311447336125012006,0 A petición
K2107.06001211naranja puro RAL 2004311447336125021006,0 A petición
K2107.06001221naranja puro RAL 2004311447336125022006,0 A petición
K2107.06001311naranja puro RAL 2004311447336125031006,0 A petición
K2107.06001321naranja puro RAL 2004311447336125032006,0 A petición
K2107.06001411naranja puro RAL 2004311447336125041006,0 A petición
K2107.06001421naranja puro RAL 2004311447336125042006,0 A petición
K2107.08001111naranja puro RAL 2004311447338118011008,0 A petición
K2107.08001121naranja puro RAL 2004311447338118012008,0 A petición
K2107.08001211naranja puro RAL 2004311447338118021008,0 A petición
K2107.08001221naranja puro RAL 2004311447338118022008,0 A petición
K2107.08001311naranja puro RAL 2004311447338118031008,0 A petición
K2107.08001321naranja puro RAL 2004311447338118032008,0 A petición
K2107.08001411naranja puro RAL 2004311447338118041008,0 A petición
K2107.08001421naranja puro RAL 2004311447338118042008,0 A petición
K2107.10001111naranja puro RAL 20043114473310115011010,0 A petición
K2107.10001121naranja puro RAL 20043114473310115012010,0 A petición
K2107.10001211naranja puro RAL 20043114473310115021010,0 A petición
K2107.10001221naranja puro RAL 20043114473310115022010,0 A petición
K2107.10001311naranja puro RAL 20043114473310115031010,0 A petición
K2107.10001321naranja puro RAL 20043114473310115032010,0 A petición
K2107.10001411naranja puro RAL 20043114473310115041010,0 A petición
K2107.10001421naranja puro RAL 20043114473310115042010,0 A petición
K2107.01001112negro311447331150011001,0 A petición
K2107.01002112negro31144733125001100,10 A petición
K2107.01001122negro311447331150012001,0 A petición
K2107.01002122negro31144733125001200,10 A petición
K2107.01001212negro311447331150021001,0 A petición
K2107.01002212negro31144733125002100,10 A petición
K2107.01001222negro311447331150022001,0 A petición
K2107.01002222negro31144733125002200,10 A petición
K2107.01001312negro311447331150031001,0 A petición
K2107.01002312negro31144733125003100,10 A petición
K2107.01001322negro311447331150032001,0 A petición
K2107.01002322negro31144733125003200,10 A petición
K2107.01001412negro311447331150041001,0 A petición
K2107.01002412negro31144733125004100,10 A petición
K2107.01001422negro311447331150042001,0 A petición
K2107.01002422negro31144733125004200,10 A petición
K2107.01251112negro311447331,25150011001,2/5 A petición
K2107.01251122negro311447331,25150012001,2/5 A petición
K2107.01251212negro311447331,25150021001,2/5 A petición
K2107.01251222negro311447331,25150022001,2/5 A petición
K2107.01251312negro311447331,25150031001,2/5 A petición
K2107.01251322negro311447331,25150032001,2/5 A petición
K2107.01251412negro311447331,25150041001,2/5 A petición
K2107.01251422negro311447331,25150042001,2/5 A petición
K2107.01501112negro311447331,5150011001,5 A petición
K2107.01501122negro311447331,5150012001,5 A petición
K2107.01501212negro311447331,5150021001,5 A petición
K2107.01501222negro311447331,5150022001,5 A petición
K2107.01501312negro311447331,5150031001,5 A petición
K2107.01501322negro311447331,5150032001,5 A petición
K2107.01501412negro311447331,5150041001,5 A petición
K2107.01501422negro311447331,5150042001,5 A petición
K2107.02001112negro311447332150011002,0 A petición
K2107.02001122negro311447332150012002,0 A petición
K2107.02001212negro311447332150021002,0 A petición
K2107.02001222negro311447332150022002,0 A petición
K2107.02001312negro311447332150031002,0 A petición
K2107.02001322negro311447332150032002,0 A petición
K2107.02001412negro311447332150041002,0 A petición
K2107.02001422negro311447332150042002,0 A petición
K2107.02501112negro311447332,5150011002,5 A petición
K2107.02501122negro311447332,5150012002,5 A petición
K2107.02501212negro311447332,5150021002,5 A petición
K2107.02501222negro311447332,5150022002,5 A petición
K2107.02501312negro311447332,5150031002,5 A petición
K2107.02501322negro311447332,5150032002,5 A petición
K2107.02501412negro311447332,5150041002,5 A petición
K2107.02501422negro311447332,5150042002,5 A petición
K2107.03001112negro311447333150011003,0 A petición
K2107.03001122negro311447333150012003,0 A petición
K2107.03001212negro311447333150021003,0 A petición
K2107.03001222negro311447333150022003,0 A petición
K2107.03001312negro311447333150031003,0 A petición
K2107.03001322negro311447333150032003,0 A petición
K2107.03001412negro311447333150041003,0 A petición
K2107.03001422negro311447333150042003,0 A petición
K2107.04001112negro311447334137511004,0 A petición
K2107.04001122negro311447334137512004,0 A petición
K2107.04001212negro311447334137521004,0 A petición
K2107.04001222negro311447334137522004,0 A petición
K2107.04001312negro311447334137531004,0 A petición
K2107.04001322negro311447334137532004,0 A petición
K2107.04001412negro311447334137541004,0 A petición
K2107.04001422negro311447334137542004,0 A petición
K2107.05001112negro311447335130011005,0 A petición
K2107.05001122negro311447335130012005,0 A petición
K2107.05001212negro311447335130021005,0 A petición
K2107.05001222negro311447335130022005,0 A petición
K2107.05001312negro311447335130031005,0 A petición
K2107.05001322negro311447335130032005,0 A petición
K2107.05001412negro311447335130041005,0 A petición
K2107.05001422negro311447335130042005,0 A petición
K2107.06001112negro311447336125011006,0 A petición
K2107.06001122negro311447336125012006,0 A petición
K2107.06001212negro311447336125021006,0 A petición
K2107.06001222negro311447336125022006,0 A petición
K2107.06001312negro311447336125031006,0 A petición
K2107.06001322negro311447336125032006,0 A petición
K2107.06001412negro311447336125041006,0 A petición
K2107.06001422negro311447336125042006,0 A petición
K2107.08001112negro311447338118011008,0 A petición
K2107.08001122negro311447338118012008,0 A petición
K2107.08001212negro311447338118021008,0 A petición
K2107.08001222negro311447338118022008,0 A petición
K2107.08001312negro311447338118031008,0 A petición
K2107.08001322negro311447338118032008,0 A petición
K2107.08001412negro311447338118041008,0 A petición
K2107.08001422negro311447338118042008,0 A petición
K2107.10001112negro3114473310115011010,0 A petición
K2107.10001122negro3114473310115012010,0 A petición
K2107.10001212negro3114473310115021010,0 A petición
K2107.10001222negro3114473310115022010,0 A petición
K2107.10001312negro3114473310115031010,0 A petición
K2107.10001322negro3114473310115032010,0 A petición
K2107.10001412negro3114473310115041010,0 A petición
K2107.10001422negro3114473310115042010,0 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33