Grupos de mercancía
Empuñaduras cónicas de plástico (duroplast), inserto roscado de acero galvanizado
K1202

Empuñaduras cónicas de plástico (duroplast), inserto roscado de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Casquillo o perno roscado de acero galvanizado.
Versión:Con un brillo intenso.A petición:Otros colores.Indicación sobre el dibujo:
Forma C: rosca prensada
Forma E: casquillo roscado
Forma F: rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1202 Empuñaduras cónicas de plástico (duroplast), inserto roscado de acero galvanizado 111 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras cónicas de plástico (duroplast), inserto roscado de acero galvanizado

Empuñaduras cónicas de plástico (duroplast) con rosca prensada, forma C

Más información

Planos

Empuñaduras cónicas de plástico (duroplast) con rosca prensada, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D3D4L1L2L3TCADAcc.PrecioPedir
K1202.10618CM6186,2154016214 A petición
K1202.10818CM8188,5154016218 A petición
K1202.10823CM8238,5196524218 A petición
K1202.11028CM102810,52290323,522 A petición

Empuñaduras cónicas de plástico (duroplast) con casquillo roscado, acero galvanizado, forma E

Más información

Planos

Empuñaduras cónicas de plástico (duroplast) con casquillo roscado, acero galvanizado, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D4L1L2TCADAcc.PrecioPedir
K1202.20518EM5181540167,5 A petición
K1202.20618EM6181540169 A petición
K1202.20823EM82319652412 A petición
K1202.20828EM82822903212 A petición
K1202.21028EM102822903215 A petición

Empuñaduras cónicas de plástico (duroplast) con forma de rosca exterior F

Más información

Planos

Empuñaduras cónicas de plástico (duroplast) con forma de rosca exterior F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D4LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K1202.30618FM61815154016 A petición
K1202.30823FM82319156524 A petición
K1202.31028FM102822159032 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33