- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Conector para tubos
- Soportes para monitor
- Conector
- Accesorios de perfiles de aluminio
- K1042
Cubrejuntas
- K1043
Escuadras
- K2017
Escuadras de acero
- K1045
Juegos de escuadras tipo I
- K1046
Juegos de escuadras tipo B
- K2186
Juegos de escuadras tipo B
- K2187
Caperuzas protectoras para juegos de escuadras tipo B
- K1047
Elementos angulares T1 tipo I
- K1048
Elementos angulares T2 tipo I
- K1049
Escuadras de fijación tipo I
- K1050
Escuadras articuladas tipo I
- K1051
Articulaciones tipo B y tipo I
- K2164
Juntas articuladas de fricción de ajuste fácil, 40/40 tipo I
- K2165
Juntas articuladas de fricción, de ajuste fácil, 40/40 tipo B
- K2166
Juntas articuladas de fricción, de ajuste fácil, 40/40 tipo I
- K2167
Juntas articuladas de fricción, de ajuste fácil, 40/40 tipo B
- K2168
Juntas articuladas de fricción, de ajuste fácil, 40/80 tipo I
- K2169
Juntas articuladas de fricción, de ajuste fácil, 40/80 tipo B
- K2170
Juntas articuladas de fricción, dobles, 40/80/40 tipo I
- K2171
Juntas articuladas de fricción, dobles, 40/80/40 tipo B
- K2172
Juntas articuladas de fricción, de ajuste fácil, 45/45 tipo B
- K2173
Juntas articuladas de fricción, de ajuste fácil, 45/90 tipo B
- K2174
Juntas articuladas de fricción, dobles, 45/90/45 tipo B
- K2175
Juntas articuladas de fricción y conexión, 40/40 de tipo I
- K2176
Juntas articuladas de fricción y conexión, 40/80 de tipo I
- K2177
Juntas articuladas de fricción y conexión, 40/45 de tipo B
- K1053
Caperuzas protectoras tipo B y tipo I
- K1054
Perfiles de cierre y envolventes tipo B y tipo I
- K1055
Perfil de cierre tipo I
- K1056
Listón de desplazamiento tipo I
- K1806
Deslizadores de perfil
- K1806
Deslizadores de perfil con palanca de sujeción
- K1057
Placas base tipo B y tipo I
- K2056
Bridas de cojinete para rodillos de transporte
- K2057
Perfiles de aluminio D50 Tipo I, tubo
- K1278
Bloques sujetacables
- K1279
Soportes de cables
- K1280
Soportes de cables con mazo
- K1281
Portasensores
- K1282
Conexiones a tierra Tipo I
- K1283
Conexiones equipotencial Tipo I
- K2189
Soportes para elementos de superficie (Multibloque 25) tipo B y tipo I
- K2190
Distanciador para soporte para elementos de superficie (Multibloque 25)
- K2191
Soportes para elementos de superficie (soportes de malla)
- K2192
Soportes de placa de vidrio
- K2193
Conectores de esquina para soportes de placa de vidrio
- Conectores para tubos Lean Ø30 de tipo I
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
Accesorios de perfiles de aluminio |
Volver |
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|