DescripciónMaterial:Disco de pie de poliamida.
Husillo roscado de acero inoxidable.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.Versión:Disco de pie azul RAL 5005.
Husillo roscado acabado natural.
Placa antideslizante negra.Indicación:Pies regulables de acero inoxidable con poliamida, opcionalmente con placa antideslizante. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.A petición:Husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Pie de disco en negro.
Con inclinación de 30°.
Accesorios:Tuercas hexagonales K0700.
Indicación sobre el dibujo:Forma A sin placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante
Características especiales: