Группы товаров
Зажимной угольник без растровых отверстий
K0802

Зажимной угольник без растровых отверстий

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Базовые поверхности имеют прецизионную обработку.
Поверхность зажима предварительно обработана с припуском 1 мм.
Указание:Зажимные угольники адаптированы к паллетам для металлообрабатывающих станков согласно DIN 55201 и к паллетам для металлообрабатывающих станков согласно JIS 6337-1980.
Транспортировочные рым-болты входят в комплект поставки.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0802 Зажимной угольник без растровых отверстий 226 kB

Чертежи

Зажимной угольник без растровых отверстий
Зажимной угольник без растровых отверстий

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAB1CD

EE1FGHJСостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0802.0080908008113590040049 ±0,21002560114Снято с производствапо запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33