Группы товаров
Консоли, мини
K0809

Консоли, мини

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Мини-консоли позиционируются 2 винтами K0817 и крепятся 2 винтами с цилиндрической головкой согласно DIN 912. Они могут использоваться как упорные, а также опорные и навесные элементы.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0809 Консоли, мини 235 kB
 Техническое указание для растровых отверстий и расстояний M12, M16 59,6 kB

Чертежи

Консоли, мини

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABC
сквозное отверстие для винта с
цилиндрической головкой DIN 912
вес
кг
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33