Группы товаров
Зажимной угольник, двухсторонний
K0804

Зажимной угольник, двухсторонний

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Базовые поверхности имеют прецизионную обработку.Указание:На двусторонних кронштейнах можно установить и закрепить с обеих сторон плиты с координатной сеткой K0801. За счет этого возможна разумная замена зажимных приспособлений. Позиционирование кронштейнов с двух сторон осуществляется с помощью центровочных болтов K0856 и направляющих ведущих шпонок.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0804 Зажимной угольник, двухсторонний 279 kB

Чертежи

Зажимной угольник, двухсторонний

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFGHJKLMNRSTXПримерный
вес, кг
СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0804.1240504744982504253004004070200352003602607069M1214112,6Снято с производствапо запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33