Группы товаров
Телескопические шины для тяжелых грузов полное выдвижение, отделяемые, грузоподъемность до 200 кг
K0544

Телескопические шины для тяжелых грузов полное выдвижение,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины, сепаратор шарикоподшипника, из стали.
Шары из высокоуглеродной стали.
Исполнение: Шины оцинкованы гальваническим способом и пассивированы в голубой цвет.
Сепаратор шарикоподшипника, оцинкованный.
Шары, закаленные.
Указание:Длина хода телескопических шин с полным выдвижением равна их монтажной длине, что обеспечивает больший комфорт и удобство в использовании. Подпор в закрытой позиции Динамическая грузоподъемность телескопических шин означает максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару шин при полном выдвижении. При горизонтальной установке это значение ниже. Эти значения грузоподъемности указаны в отношении к максимальному значению при 10 000 или 100 000 циклов.Обратите внимание:Все телескопические шины протестированы в соответствии с DIN EN 15338.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0544 Телескопические шины для тяжелых грузов полное выдвижение, отделяемые, грузоподъемность до 200 кг 162 kB

Чертежи

Телескопические шины для тяжелых грузов полное выдвижение, отделяемые, грузоподъемность до 200 кг

Выбор / фильтр товаров

Указание(я) к данному товару

Информация: 

Здесь вы найдете изделия, которые вскоре будет выведены из ассортимента, а также специальные предложения по доступным ценам.

поштучная продажа
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33