Группы товаров
Держатель кабеля с сухарём, форма А
K1280_A

Держатель кабеля с сухарём, форма А

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид.
Уплотнительное кольцо FPM 70.
Исполнение: чёрный.Указание:Держатель кабеля представляет собой крепежный элемент для кабелей и шлангов диаметром до 12 мм.

Монтаж выполняется посредством встроенного молотка путем поворота на 90° в профильном пазу. Фиксация кабелей осуществляется с помощью закрепленного уплотнительного кольца.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1280_A Держатель кабеля с сухарём, форма А 244 kB

Чертежи

Держатель кабеля с сухарём, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2Ширина
паза
NCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1280.1108Aтип i88 по запросу
K1280.1208Aтип b88 по запросу
K1280.1210Aтип b1010 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33