Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь .

Исполнение: Oтполированный до блеска.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1365_SCH Посадочные шайбы 144 kB

Чертежи

Посадочные шайбы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

для
болтов
D2

D3D4D5HH1H2R2R3СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6Снято с производствапо запросу
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75Снято с производствапо запросу
K1365.10M1024,3351610,2127121,2Снято с производствапо запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33