Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Литой алюминий
Заглушки из пластмассы.
Исполнение: черный или цвет алюминия с порошковым покрытием.
Накладки, черный или цвет алюминия.
Указание:Для легкого и надежного запирания дверей и крышек. Монтаж производится с лицевой стороны без механической обработки с закреплением на двух винтах с цилиндрической или полукруглой головкой типоразмера M6. В закрытом состоянии устройство заблокировано от демонтажа.

При активации ключом в комплект поставки входят соответственно 2 ключа. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Механизм запирания с единым ключом, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (евро-ключ 5333).

При активации ключом с двойной бородкой, в комплект поставки входит один ключ с двойной бородкой.
Указание на чертеже:
Активация:
а) единый ключ
б) четырехгранный ключ 8 мм
в) ключ с двойной бородкой 5 мм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1496_A_Datasheet_32249__-_A--ru 272 kB

Чертежи

Замки-защелки, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Форма

Ширина
паза
Приведение
в действие
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1496.100561черныйA8/10без возможности блокировки по запросу
K1496.170561черныйA8/10Ключ по запросу
K1496.118561черныйA8/10квадратная головка 8 mm по запросу
K1496.145561черныйA8/10Двойная бородка 5 мм по запросу
K1496.100562алюминиевый цветA8/10без возможности блокировки по запросу
K1496.170562алюминиевый цветA8/10Ключ по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33