|
|
K0475_AЗажимы Т-соединения, нержавеющая сталь, форма A |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.
Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь. Исполнение: электролитически полированный.По запросу:Зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:- Круглые и квадратные трубки K0493Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | A | B | C | D | E | F | K | L | M | P | R | S | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0475.11212 | A | 12,1 | 12,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 |  | | по запросу | | K0475.11414 | A | 14,1 | 14,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 |  | | по запросу | | K0475.11616 | A | 16,1 | 16,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 |  | | по запросу | | K0475.11818 | A | 18,1 | 18,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 |  | | по запросу | | K0475.12020 | A | 20,1 | 20,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|