Группы товаров
Эксцентриковые рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, упорная шайба из нержавеющей стали - inch
K0645_IG inch

Эксцентриковые рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рычаг из нержавеющей стали 1.4308 (соответствует AISI 304).
Упорная шайба из нержавеющей стали , закаленная.
Осевые пальцы, установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение: Рычаг отполирован электролитическим способом или прошел пескоструйную обработку.
Упорная шайба, осевой палец и установочный штифт, Без покрытия.
Указание:Плоскость зажима упорной шайбы при поставке слегка смазана.
Смазка соответствует требованиям по качеству пищевых продуктов и медикаментов, таким образом, подходит для пищевой и фармацевтической промышленности.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0645_IG inch Эксцентриковые рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, упорная шайба из нержавеющей стали - inch 193 kB

Чертежи

Эксцентриковые рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, упорная шайба из нержавеющей стали - inch

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
DD1D2BB1HH1AA1Ход
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0645.75410ADэлектролитически полированный6-3212613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K0645.85410ADэлектролитически полированный6-3212614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K0645.95410ADэлектролитически полированный6-3212614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K0645.75410AEэлектролитически полированный8-3212613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K0645.85410AEэлектролитически полированный8-3212614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K0645.95410AEэлектролитически полированный8-3212614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K0645.05410AEэлектролитически полированный8-3215,48181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K0645.05410A0электролитически полированный10-2415,48181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K0645.05410A1электролитически полированный10-3215,48181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K0645.15410A1электролитически полированный10-3218921,51514,72270,479,21,24120 по запросу
K0645.15410A2электролитически полированный1/4-2018921,51514,72270,479,21,24120 по запросу
K0645.25410A3электролитически полированный5/16-18271133,32418,328,8961081,58350 по запросу
K0645.75413ADотпескоструенный6-3212613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K0645.85413ADотпескоструенный6-3212614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K0645.95413ADотпескоструенный6-3212614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K0645.75413AEотпескоструенный8-3212613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K0645.85413AEотпескоструенный8-3212614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K0645.95413AEотпескоструенный8-3212614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K0645.05413AEотпескоструенный8-3215,48181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K0645.05413A0отпескоструенный10-2415,48181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K0645.05413A1отпескоструенный10-3215,48181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K0645.15413A1отпескоструенный10-3218921,51514,72270,479,21,24120 по запросу
K0645.15413A2отпескоструенный1/4-2018921,51514,72270,479,21,24120 по запросу
K0645.25413A3отпескоструенный5/16-18271133,32418,328,8961081,58350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33