Группы товаров
Упор с твердосплавным покрытием и рифлением
K0905

Упор с твердосплавным покрытием и рифлением

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная 1. 0503.Исполнение: Упор улучшенный закалкой и отпуском до 1200–1400 Н/мм², вороненый.
Зубья шлифованные, Без покрытия.
Указание:С одной стороны упора нанесено рифление, с другой стороны нанесено покрытие из твердого металла.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0905 Упор с твердосплавным покрытием и рифлением 156 kB

Чертежи

Упор с твердосплавным покрытием и рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ГабаритыCADПринадл.ЦенаЗаказать
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33