Groupes de marchandise
Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, grand modèle, à pas de 80 mm
K0962_GA

Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, grand...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les plaques de base 5 axes UNILOCK pour serrage universel s’adaptent sur les tables de machine à trame perforée ou à rainures en T, ainsi que sur les palettes tramées. De par leur conception stable, ces rehausses constituent un élément de base idéal pour les pièces volumineuses ou lourdes. La disposition des rainures de fixation permet une adaptation flexible à la pièce et à la table de machine.
Le plus grand modèle permet d'obtenir un espacement des rainures plus important.
Sur le petit modèle, les rainures de fixation sont ouvertes pour une meilleure évacuation des copeaux.
Avantages :Structure de base stable pour la fixation du module de base 5 axes en vue du serrage de pièces grandes ou lourdes.
Fixation rapide des plaques de base grâce au nombre important de rainures de fixation sur la table de machine.
Positionnement flexible des pièces sur la table de machine.
Indication de dessin :
Forme GA : grand modèle
Forme KA : petit modèle
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0962_GA Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, grand modèle, à pas de 80 mm 187 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins

Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, grand modèle, à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2LBHAlésage de fixationPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0962.25027005021grand modèle269,525050max. M2014,7 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33