Catalogue
Mentions légales
CGV
Protection des données
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Sale
Gammes de produits
HYDRAULIQUE
PNEUMATIQUE
DÉTECTABLE
FEATUREgrip
HYGIENIC
SYSTEME 19"
Inox
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessoires pour profilés aluminium
Actualités
Nouveautés produits
KIPP News
Communiqués de presse
Salons
Salons en Allemagne
Salons Internationaux
Impressions du salon
Service
Vidéo produits
Données CAO
Demande de catalogue
Aperçu des matériaux
Conditions de livraison
Fournisseurs
CGV
Téléchargement
Catalogues
ELEMENTS DE MANŒUVRE | ELEMENTS NORMALISES
TECHNIQUE DE SERRAGE
Catalogue KIPP Inc.
Prospectus
Données CAO
Communiqués de presse
Espace de téléchargement fournisseurs
Certification
Contact
Accueil
Société
Groupes de marchandise
Manettes indexables
Poignées indexables
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Protection hygiénique
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Système point zéro
K1009
Station de serrage UNILOCK
K1009
Station de serrage UNILOCK
K1971
Module de bridage UNILOCK
ASM 99
K1003
Module de serrage UNILOCK
ERGO 138
K1385
Module de serrage UNILOCK
ESM 138-C
K1972
Module de bridage UNILOCK ESA 138
K1866
Module de bridage UNILOCK
EFM 138
K1389
Module de serrage UNILOCK
ESM 176
K2353
Rehausses pour modules de bridage UNILOCK ESM 138-C
K1973
Module de bridage UNILOCK
EGM 110-75
K2046
Raccord de palette
pour module de bridage UNILOCK EGM 110-75
K1123
Module de serrage manuel UNILOCK
K1218
UNILOCK palettes interchangeables
pour système de bridage à point zéro
K2354
Adaptateur réducteur UNILOCK taille 138 mm
K0967
Tenons de serrage UNILOCK
à pas de 80 mm
K1471
Tenons de serrage UNILOCK avec alésage
à pas de 80 mm
K1974
Tenons de serrage de compensation UNILOCK
taille du système 80 mm
K1975
Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK
taille du système 80 mm
K1010
UNILOCK bouchon de protection
pour module de serrage
K1010
UNILOCK couvercle pour module de serrage
K1869
Brides de serrage UNILOCK
pour stations de bridage UNILOCK
Système de bridage 5 axes module 80
Système de bridage 5 axes module 50
Positionnement et serrage rapide d'outillage
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Modèles classiques
Conversion de référence
Rappel
Fournisseurs
Conditions de livraison
CGV
Système point zéro
retour
Produits
Technique de serrage
Technique de serrage à point zéro
Système point zéro
Nouveautés
UNILOCK
UNILOCK
UNILOCK
Tendeur compact
Vérin à tirer automatisable
Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face, mors fixe ES
Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple
Supports universels à visser pour système de bridage multiple
Butées orientables pour système de bridage multiple
Ensembles de bridage pivotants modèle lourd à embase avec course de serrage prolongée automatisables
Brides de serrage latérales automatisables
Vérin support automatisable
Mini ensemble de bridage pivotant avec fonction de verrouillage
Extension
vis à bille
Bride de serrage latérale en acier avec pointe de serrage
Mandrins de centrage pour petits perçages
Mandrins de centrage pour le serrage automatisé
Bouchon de protection en aluminium
Plot de blocage
Crampon plaqueur pour rainure en T
Vérin de bridage flexible
K1009
Station de serrage UNILOCK
3 Article(s)
K1009
Station de serrage UNILOCK
2 Article(s)
K1971
Module de bridage UNILOCK ASM 99
1 Article(s)
K1003
Module de serrage UNILOCK
ERGO 138
2 Article(s)
K1385
Module de serrage UNILOCK
ESM 138-C
1 Article(s)
K1972
Module de bridage UNILOCK ESA 138
1 Article(s)
K1866
Module de bridage UNILOCK
EFM 138
1 Article(s)
K1389
Module de serrage UNILOCK
ESM 176
1 Article(s)
K2353
Rehausses pour modules de bridage UNILOCK ESM 138-C
1 Article(s)
K1973
Module de bridage UNILOCK EGM 110-75
1 Article(s)
K2046
Raccord de palette pour module de bridage UNILOCK EGM 110-75
1 Article(s)
K1123
Module de serrage manuel UNILOCK
1 Article(s)
K1218
UNILOCK palettes interchangeables
pour système de bridage à point zéro
3 Article(s)
K2354
Adaptateur réducteur UNILOCK taille 138 mm
6 Article(s)
K0967
Tenons de serrage UNILOCK
à pas de 80 mm
15 Article(s)
K1471
Tenons de serrage UNILOCK avec alésage
à pas de 80 mm
3 Article(s)
K1974
Tenons de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80 mm
2 Article(s)
K1975
Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK taille du système 80 mm
3 Article(s)
K1010
UNILOCK bouchon de protection
pour module de serrage
1 Article(s)
K1010
UNILOCK couvercle pour module de serrage
3 Article(s)
K1869
Brides de serrage UNILOCK
pour stations de bridage UNILOCK
2 Article(s)
Test
Recherche
Mon
COMPTE
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0,00
€
Afficher
Prix et délais
Formulaire de commande en ligne
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vérifier la disponibilité
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
English
Plan du site
Imprimer
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33