Groupes de marchandise
Tenons de serrage UNILOCK à pas de 80 mm
K0967

Tenons de serrage UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les tenons de serrage UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les tenons de serrage sont vissées à la pièce et sont adaptées aux différents modules de base.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les tenons de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9.

Pour d'autres tenons de serrage de même taille, voir K1471, K0968 et K0967 avec boulons filetés.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0967 Tenons de serrage UNILOCK à pas de 80 mm 253 kB
 Informations techniques pour système de serrage à point zéro 116 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins

Tenons de serrage UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3HTSWCAOAcc.PrixCommander
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 Sur demande
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 Sur demande
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 Sur demande
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 Sur demande
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 Sur demande
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 Sur demande
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 Sur demande
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 Sur demande
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 Sur demande
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 Sur demande
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 Sur demande
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 Sur demande
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 Sur demande
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 Sur demande
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33