Groupes de marchandise
Tenon de serrage UNILOCK à tige filetée à pas de 80 mm
K0967

Tenon de serrage UNILOCK à tige filetée à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les tenons de serrage UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les tenons de serrage sont vissés sous la pièce et s'adaptent aux différents modules de base.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0967 Tenon de serrage UNILOCK à tige filetée à pas de 80 mm 170 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins

Tenon de serrage UNILOCK à tige filetée à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

HSWCAOAcc.PrixCommander
K0967.140002416AM162417 Sur demande
K0967.140003020AM203017 Sur demande
K0967.140003624AM243617 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33