Groupes de marchandise
Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm
K1119

Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier de traitement.
Tenon de serrage en acier de cémentation.
Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules entretoises 5 axes UNILOCK servent à surélever les modules de base et les platines rehausses.
En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.
De plus, le module entretoise à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 kN
- Force de serrage (M10) 25 000 kN
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1119 Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm 272 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 50 1,5 MB

Dessins

Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeDHSWForce de traction
kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1119.0501Bavec sécurité anti-rotation505041010 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33