Groupes de marchandise
Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm
K1120

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Corps de base et broches de serrage monobloc.
Nota :Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement de la pièce à usiner.
Les adaptateurs réducteurs peuvent être vissés à la pièce, puis l’ensemble peut être assemblé sur le module de base ou le module entretoise.
L’adaptateur réducteur taille 50 peut également être combiné avec l'adaptateur réducteur de taille 80.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1120 Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm 282 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 50 1,5 MB

Dessins

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3D4GHH1H2CAOAcc.PrixCommander
K1120.251081A5020128,513,3M825128,2 Sur demande
K1120.501081A5020128,513,3M850128,2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33