Groupes de marchandise
Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm
K1117

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm peuvent s’adapter directement sur les tables de machine-outil à trous, à rainures en T ou encore à grille. De plus, le module de base à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm. Le système de bridage modulaire permet un serrage facile de pièces plus petites.
 
Adapté au système de bridage à point zéro UNILOCK avec broche de serrage UNILOCK D=18 mm.
Peut également être monté directement sur des systèmes de bridage à point zéro courants en utilisant une broche de serrage appropriée.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 N
- Force de serrage (M10) 25 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9.

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1117 Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm 374 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 50 1,5 MB

Dessins

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeDHSWForce de traction
kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1117.12050601Bavec sécurité anti-rotation505041010 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33