Groupes de marchandise
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette
K1523_C

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme C, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en aluminium.
Cache du moyeu en thermoplastique, noir.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition :Noir ou avec revêtement par poudre argent.Nota :Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.Montage :Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui K0173.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Accessoires :K0173 Rondelle.
K1160 Vis CHC tête courte DIN 6912.
Contenu de la livraisonVolant en aluminium.
Cache du moyeu.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1523_C Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette 799 kB

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseFormeType de formeD1

D2D3L1L3HB3
T
CAOAcc.PrixCommander
K1523.12512104noirCalésage avec rainure1251231183617,6413,8 Sur demande
K1523.12514105noirCalésage avec rainure1251431183617,6516,3 Sur demande
K1523.16014105noirCalésage avec rainure1601436204019,4516,3 Sur demande
K1523.16016105noirCalésage avec rainure1601636204019,4518,3 Sur demande
K1523.12512204argentCalésage avec rainure1251231183617,6413,8 Sur demande
K1523.12514205argentCalésage avec rainure1251431183617,6516,3 Sur demande
K1523.16014205argentCalésage avec rainure1601436204019,4516,3 Sur demande
K1523.16016205argentCalésage avec rainure1601636204019,4518,3 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33