Groupes de marchandise
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
K2075

Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Manivelle en inox 1.4308.
Poignée cylindrique en thermoplastique et inox 1.4404.

Finition :Manivelle brute.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Nota :Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2075 Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante 135 kB

Dessins (aperçu complet)

Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante

Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante avec trou lisse

plus d'infos

Dessins

Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante avec trou lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAOAcc.PrixCommander
K2075.3110alésage sans rainuresans vis de serrage80241016-71,149,12213,4-100 Sur demande
K2075.3212alésage sans rainuresans vis de serrage100281220-87,461,42616-124 Sur demande
K2075.3314alésage sans rainuresans vis de serrage125301426-110,582,52815,8-153 Sur demande
K2075.3417alésage sans rainuresans vis de serrage160341726-114,582,53219,6-190 Sur demande
K2075.31106alésage sans rainureavec vis de serrage80241016M671,149,12213,47,5100 Sur demande
K2075.32126alésage sans rainureavec vis de serrage100281220M687,461,426167,5124 Sur demande
K2075.33146alésage sans rainureavec vis de serrage125301426M6110,582,52815,87,5153 Sur demande
K2075.34176alésage sans rainureavec vis de serrage160341726M6114,582,53219,67,5190 Sur demande

Manivelle inox avec poignée cylindrique tournante avec carré femelle

plus d'infos

Dessins

Manivelle inox avec poignée cylindrique tournante avec carré femelle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCAOAcc.PrixCommander
K2075.4110carré femellesans vis de serrage802416-71,149,12213,4-10010 Sur demande
K2075.4212carré femellesans vis de serrage1002820-87,461,42616-12412 Sur demande
K2075.4314carré femellesans vis de serrage1253026-110,582,52815,8-15314 Sur demande
K2075.4417carré femellesans vis de serrage1603426-114,582,53219,6-19017 Sur demande
K2075.41106carré femelleavec vis de serrage802416M671,149,12213,47,510010 Sur demande
K2075.42126carré femelleavec vis de serrage1002820M687,461,426167,512412 Sur demande
K2075.43146carré femelleavec vis de serrage1253026M6110,582,52815,87,515314 Sur demande
K2075.44176carré femelleavec vis de serrage1603426M6114,582,53219,67,519017 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33