Groupes de marchandise
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal
K1523_A

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme A, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en aluminium.
Cache du moyeu en thermoplastique, noir.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition :Noir ou avec revêtement par poudre argent.Nota :Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.Montage :Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui K0173.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Accessoires :K0173 Rondelle.
K1160 Vis CHC tête courte DIN 6912.
Contenu de la livraisonVolant en aluminium.
Cache du moyeu.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1523_A Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal 742 kB

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseFormeType de formeD1

D2D3L1L3HH2D7CAOAcc.PrixCommander
K1523.1251216noirAtrou avec vis de serrage1251231183617,66,5M6 Sur demande
K1523.1251416noirAtrou avec vis de serrage1251431183617,66,5M6 Sur demande
K1523.1601416noirAtrou avec vis de serrage1601436204019,46,5M6 Sur demande
K1523.1601616noirAtrou avec vis de serrage1601636204019,48M6 Sur demande
K1523.1251226argentAtrou avec vis de serrage1251231183617,66,5M6 Sur demande
K1523.1251426argentAtrou avec vis de serrage1251431183617,66,5M6 Sur demande
K1523.1601426argentAtrou avec vis de serrage1601436204019,46,5M6 Sur demande
K1523.1601626argentAtrou avec vis de serrage1601636204019,48M6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33