Groupes de marchandise
Charnières en plastique, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation
K1963_A

Charnières en plastique, séparables, démontables, forme A, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Charnières pour éléments de surface et profilés aluminium.
Le démontage sans outil des axes d'articulation permet de séparer et de relier rapidement les moitiés de charnière.
Les charnières sont utilisées sur les volets, les capots ou les cadres.
Utilisation possible en intérieur et en extérieur.
Matière :

Thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Axe d'articulation et accessoires en inox 1.4305.

Finition :Charnière noire similaire à RAL 9005.
Axe d'articulation en inox brillant.
Accessoires brillants.
Nota :Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages :montage/démontage sans outilSur demande :Associations de différentes longueurs de lames de charnière.Accessoires :K0776 Axe de fixation avec sûreté à enclenchement.
Broche avec tête ISO 2341.
Axe de fixation avec anneau porte-clés.
K1136 Goupille fendue DIN EN ISO 1234.
K0367 Anneau porte-clés.
Contenu de la livraisonDeux moitiés de charnière.
Axe d'articulation sélectionné et/ou accessoires.
Indication de dessin :
Forme A : avec axe de fixation
Forme B : avec broche/tête et anneau porte-clés
Forme C : avec broche/tête et goupille fendue
Forme D : avec axe de fixation/sûreté à enclenchement

2) Axe d'articulation
3) Goupille fendue
4) Anneau porte-clés
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1953_A Charnières en plastique, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation 249 kB
 Fiche technique K1963_A Charnières en plastique, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation 313 kB

Dessins

Charnières en plastique, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière des composantsA

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K1963.25151501A-acier inoxydable521515262648286,66149625425 Sur demande
K1963.30181801A-acier inoxydable5917,517,529,529,548286,66149700400 Sur demande
K1963.35202001A-acier inoxydable71202035,535,548286,66149700400 Sur demande
K1963.40232301A-acier inoxydable7722,522,538,538,548286,66149750450 Sur demande
K1963.45252501A-acier inoxydable87252543,543,548286,66149750450 Sur demande
K1963.50282801A-acier inoxydable9727,527,548,548,548286,66149800425 Sur demande
K1963.60333301A-acier inoxydable11532,532,557,557,548286,66149850175 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33