Groupes de marchandise
Charnières en aluminium, internes, avec rebord
K2101

Charnières en aluminium, internes, avec rebord

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Charnière en aluminium.
Axe en inox.
Cache de recouvrement en thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Finition :Charnière anodisée.
Axe brillant.
Cache de recouvrement en aluminium blanc.
Nota :Charnières pour éléments de surface et profilés aluminium, dégondables.
Ces charnières peuvent être assemblées à gauche ou à droite.
Pivotent à 360°.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

Kit de montage :
2x vis FHC à six pans creux DIN 7991 / ISO 10642.
2x tasseaux pivotants avec rebord de type I.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2101 Charnières en aluminium, internes, avec rebord 145 kB

Dessins

Charnières en aluminium, internes, avec rebord

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de formeTypeAA1A2A3A4B

B1B2B3
DD1NSF1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K2101.86840-B & I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 Sur demande
K2101.86841-I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33