Groupes de marchandise
Charnières en inox soudables
K1337

Charnières en inox soudables

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4404.

Finition :Poli, mat.Nota :Les charnières sont composées d'acier profilé soudable.
Le doigt est fixé fermement dans la moitié inférieure de charnière.
Les différentes qualités d'acier des soudures et de l'axe sur lequel les rouleaux sont fixés doivent être équivalentes ou supérieures à :
Inox 1.4404.
Avantages :Résiste aux acides et à l'eau de merCaractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1337 Charnières en inox soudables 164 kB

Dessins

Charnières en inox soudables

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABD

D1CAOAcc.PrixCommander
K1337.01608020801610 Sur demande
K1337.016100201001610 Sur demande
K1337.016120201201611 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33