- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0553_AAimant plat en NdFeB forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Noyau magnétique NdFeB.Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | H | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0553.01 | A | 6 ±0,15 | 4,5 | 5 |  | | Sur demande | | K0553.02 | A | 8 ±0,15 | 4,5 | 13 |  | | Sur demande | | K0553.03 | A | 10 ±0,15 | 4,5 | 25 |  | | Sur demande | | K0553.04 | A | 13 ±0,15 | 4,5 | 60 |  | | Sur demande | | K0553.05 | A | 16 ±0,15 | 4,5 | 95 |  | | Sur demande | | K0553.06 | A | 20 ±0,15 | 6 | 140 |  | | Sur demande | | K0553.07 | A | 25 ±0,15 | 7 | 200 |  | | Sur demande | | K0553.08 | A | 32 ±0,20 | 7 | 350 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|