Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Noyau magnétique AlNiCo.Finition :Laqué rouge.Nota :Cet aimant en forme de U présente une adhérence importante. Système non blindé. Les aimants sont fournis avec une plaque de protection zinguée et sont utilisés pour le maintien, le tri et le levage.
Les tailles 1, 2 et 3 ne possèdent qu’un seul alésage de fixation au centre.
Plage de température :450 °C max.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0560 Aimant en U 126 kB
 Données techniques pour les aimants de maintien et les aimants bruts 61,9 kB

Dessins

Aimant en U

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleABD1HLForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K0560.011-305202045 Sur demande
K0560.022-405252590 Sur demande
K0560.033-4553029120 Sur demande
K0560.044325783545230 Sur demande
K0560.055387084157320 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33