Groupes de marchandise
Aimant cylindrique en AlNiCo sans diamètre extérieur calibré
K0546

Aimant cylindrique en AlNiCo sans diamètre extérieur calibré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. Diamètre « D » sans diamètre extérieur calibré. Possibilités de fixation : emmanchement serré, frettage ou collage.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température :450 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0546 Aimant cylindrique en AlNiCo sans diamètre extérieur calibré 125 kB
 Données techniques pour les aimants de maintien et les aimants bruts 61,9 kB

Dessins

Aimant cylindrique en AlNiCo sans diamètre extérieur calibré

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHH1Force d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K0546.01620121,5 Sur demande
K0546.02820113,5 Sur demande
K0546.031020107 Sur demande
K0546.041320910 Sur demande
K0546.051620518 Sur demande
K0546.062025642 Sur demande
K0546.0725351096 Sur demande
K0546.0832408180 Sur demande
K0546.09405010240 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33